HUBBELL CANADA
Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat5E, mince, 3' de longueur, HC5EW03
Image of HC5EW03 Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat5E, mince, 3' de longueur, HC5EW03
Image of HC5EW03 Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat5E, mince, 3' de longueur, HC5EW03
Discontinué

Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat5E, mince, 3' de longueur, HC5EW03

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC5EW03

Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat5E, mince, longueur 3'.

  • Composant Catégorie 5E vérifié dépassant les limites TIA
  • Fiche optimisée pour les ports d'interrupteurs à haute densité
  • Assurance Gigabit
  • Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Standard Product

Général

Atténuation

.1dB

Catalog Number

HC5EW03

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Spécifications

  • Conductor - 24AWG UTP
  • Contact Plating - 50 micro-inch Gold with 100 micro-inch under plating
  • Jacket - Flame-Retardant PVC-CM Rated
  • Plug Body - Polycarbonate UL 94V-0
  • Plug Boot - Polycarbonate UL 94V-0

Températures nominales

Per TIA

Type

Standard

Type d'article

NEXTSPEED Category 6 and 5e Patch Cords

Type de la prise ou fiche

RJ45

Type de protecteur

PVC

UPC

662620236490

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Longueur

3 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 5E Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 5E Component

Liée à l'opération

Atténuation

.1dB

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

PVC