HUBBELL CANADA
Image of HC5EB25 Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat5E, mince, bleu, 25 pieds, HC5EB25
Discontinué

Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat5E, mince, bleu, 25 pieds, HC5EB25

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC5EB25

Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat5E, mince, bleu, 25 pieds.

  • Le composant vérifié de catégorie 5E dépasse les limites TIA
  • Prise optimisée pour les ports de commutateur haute densité
  • Assurance Gigabit
  • Qualifié à 150 % du niveau de courant PoE 802,3bt

Standard Product

Général

Catalog Number

HC5EB25

Couleur

Blue

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

Per TIA

Type

Standard

Type d'article

Type de la prise ou fiche

RJ45

UPC

662620234083

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Longueur

25 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 5E Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 5E Component

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA