HUBBELL CANADA
Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat6, mince, blanc, 15'., HC6W15
Image of HC6W15 Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat6, mince, blanc, 15'., HC6W15
Image of HC6W15 Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat6, mince, blanc, 15'., HC6W15

Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat6, mince, blanc, 15'., HC6W15

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC6W15

Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat6, mince, blanc, 15'.

Les cordons de brassage NetSELECT® permettent un changement rapide des lignes voix/données avec l'insertion de fiches modulaires. Conforme et dépasse les normes ANSI/TIA – Catégorie 6 et Catégorie 5e. Répertorié UL et cUL.

  • Composant Catégorie 6 vérifié par une tierce partie
  • Fiche optimisée pour les ports d'interrupteurs à haute densité
  • Support TSB-155 10 Gig
  • Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Standard Product

Général

Atténuation

.1dB

Catalog Number

HC6W15

Couleur

Blanc

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Spécifications

  • Conductor - 24AWG UTP
  • Contact Plating - 50 micro-inch Gold with 100 micro-inch under plating
  • Jacket - Flame-Retardant PVC-CM Rated
  • OD - 0.224 in.
  • Plug Body - Plycarbonate UL 94V-0
  • Plug Boot - Polycarbonate UL 94V-0

Températures nominales

Per TIA

Type

Standard

Type d'article

NEXTSPEED Category 6 and 5e Patch Cords

Type de la prise ou fiche

RJ45

Type de protecteur

PVC

UPC

662620233604

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Longueur

15 ft

Poids

0.36 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6 Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 6 Component

Liée à l'opération

Atténuation

.1dB

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

PVC