HUBBELL CANADA
Image of HCL6AW10 Cordon de brassage, NEXTSPEED, catégorie 6A, faible diamètre28 AWG, blanc, 10 pieds, HCL6AW10

Cordon de brassage, NEXTSPEED, catégorie 6A, faible diamètre28 AWG, blanc, 10 pieds, HCL6AW10

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HCL6AW10

Cordon de brassage, NEXTSPEED, catégorie 6A, faible diamètre28 AWG, blanc, 10 pieds.

  • Catégorie 6A
  • Faible diamètre28 AWG
  • Blanc
  • 10 pieds

Général

Application

Data Transmission

Catalog Number

HCL6AW10

Couleur

Blanc

Marque des goujons

Copper Patch Cords

Type

NEXTSPEED Category 6A Patch Cords

UPC

662620610764

Dimensions

Longueur

10 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#28 AWG

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL1863

Logistique

Quantité dans l'emballage

40