HUBBELL CANADA
Image of HCL6AW03 Cordon de brassage, NEXTSPEED, catégorie 6A, faible diamètre28 AWG, blanc, 3 pieds, HCL6AW03

Cordon de brassage, NEXTSPEED, catégorie 6A, faible diamètre28 AWG, blanc, 3 pieds, HCL6AW03

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HCL6AW03

Cordon de brassage, NEXTSPEED, catégorie 6A, faible diamètre28 AWG, blanc, 3 pieds.

  • Catégorie 6A
  • Faible diamètre28 AWG
  • Blanc
  • 3 pieds

Général

Application

Data Transmission

Catalog Number

HCL6AW03

Couleur

Blanc

Marque des goujons

Copper Patch Cords

Type

NEXTSPEED Category 6A Patch Cords

UPC

662620610733

Dimensions

Longueur

3 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#28 AWG

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL1863

Logistique

Quantité dans l'emballage

75