HUBBELL CANADA
Image of HCL6AB05 Cordon de brassage, NEXTSPEED, catégorie 6A, faible diamètre28 AWG, bleu, 5 pieds, HCL6AB05

Cordon de brassage, NEXTSPEED, catégorie 6A, faible diamètre28 AWG, bleu, 5 pieds, HCL6AB05

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HCL6AB05

Cordon de brassage, NEXTSPEED, catégorie 6A, faible diamètre28 AWG, bleu, 5 pieds.

  • Catégorie 6A
  • Faible diamètre28 AWG
  • Bleu
  • 5 pieds

Général

Application

Data Transmission

Catalog Number

HCL6AB05

Couleur

Bleu

Marque des goujons

Copper Patch Cords

Type

NEXTSPEED Category 6A Patch Cords

UPC

662620610566

Dimensions

Longueur

5 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#28 AWG

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL1863

Logistique

Quantité dans l'emballage

55