Application
Data Transmission
Catalog Number
HCL6AB07
Couleur
Bleu
Marque des goujons
Copper Patch Cords
Type
NEXTSPEED Category 6A Patch Cords
UPC
662620610573
Longueur
7 ft
Tension nominale
300 VAC
Calibre des fils
#28 AWG
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Norme(s) de l'industrie
UL1863
Nombre d'unités sur la palette
2500
Quantité dans l'emballage
50