HUBBELL CANADA
Image of HCL6ABK07 Cordon de brassage, NEXTSPEED, catégorie 6A, faible diamètre28 AWG, noir, 7 pieds, HCL6ABK07

Cordon de brassage, NEXTSPEED, catégorie 6A, faible diamètre28 AWG, noir, 7 pieds, HCL6ABK07

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HCL6ABK07

Cordon de brassage, NEXTSPEED, catégorie 6A, faible diamètre28 AWG, noir, 7 pieds.

  • Catégorie 6A
  • Faible diamètre28 AWG
  • Noir
  • 7 pieds

Général

Application

Data Transmission

Catalog Number

HCL6ABK07

Couleur

Noir

Marque des goujons

Copper Patch Cords

Type

NEXTSPEED Category 6A Patch Cords

UPC

662620610849

Dimensions

Longueur

7 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#28 AWG

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL1863

Logistique

Quantité dans l'emballage

50