HUBBELL CANADA
Image of PH3004PA010 Cordon Linkosity, double extrémité mâle/femelle, droit, 30A, 30', PH3004PA010
Discontinué

Cordon Linkosity, double extrémité mâle/femelle, droit, 30A, 30', PH3004PA010

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PH3004PA010

Signal et contrôle, Linkosity, cordon mâle/femelle, double extrémité, droit, 4 fils, 30 A 600 V AC, code fil PA, 30'.

  • Linkosity 
  •  Cordon 
  •  Mâle/Femelle
  • Double extrémité

Green/Yellow/Black Wires

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PH3004PA010

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Longueur de câble

10 ft

Nombre de pôles

3-Pole

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585504704

Dimensions

Diamètre extérieur

0.75

Longueur de câble

10 ft

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de fils

4-Wire

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

5