HUBBELL CANADA
Image of PH6599 Cordon téléphonique qualité marine, 50', PH6599

Cordon téléphonique qualité marine, 50', PH6599

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PH6599

Cordon téléphonique qualité marine, 50'.

  • Appareil téléphonique/TV
  • Cordon téléphonique marin
  • 50'
  • Jaune

Standard Product

Général

Application

Ship-To-Shore Cables

Catalog Number

PH6599

Couleur

Jaune

Gaine

PVC

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Copper

Spécifications

  • Length - 50 ft. (15.2m)
  • Product Type - Phone/TV Devices
  • Version - Phone Cable Set

Type d'article

UPC

783585201849

Caractéristiques électriques

Puissance en Watts

Telephone Signal Only

Tension nominale

Telephone and TV Devices kV

Lié au conducteur

Longueur du cordon

600

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1