HUBBELL CANADA
Image of CBLB150COM CORPS DE CONDUIT CVR & GSKT AL LB 1.50PO, CBLB150COM

CORPS DE CONDUIT CVR & GSKT AL LB 1.50PO, CBLB150COM

Marque: TradeSelect

No de catalogue: CBLB150COM

CORPS DE CONDUIT COUV ET JOINT AL LB 1.50 po.

Trade size: 1-1/2" (41), Carton Quantity: 2, Case Quantity: 20

Général

Application

For indoor or outdoor applications, Provides access to the interior of a rigid or IMC raceway for wire pulling, inspection and maintenance

Catalog Number

CBLB150COM

Matériau

Aluminum

Type

Type LB Conduit Body - Combination Rigid/EMT

UPC

805035015865

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA, UL LISTED

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

480

Quantité dans l'emballage

2