HUBBELL CANADA
Image of CBC150COM CORPS DE CONDUIT CVR & JOINT AL C 1.50PO, CBC150COM

CORPS DE CONDUIT CVR & JOINT AL C 1.50PO, CBC150COM

Marque: TradeSelect

No de catalogue: CBC150COM

CORPS DE CONDUIT CVR & joint AL C 1.50 po.

Trade size: 1-1/2" (41), Carton Quantity: 2, Case Quantity: 10

Général

Application

Designed for easy access to the interior of raceways

Catalog Number

CBC150COM

Matériau

Aluminum

Type

Type C Conduit Body - Combination Rigid/EMT

UPC

805035016046

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA, UL LISTED

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Logistique

Quantité dans l'emballage

2