HUBBELL CANADA
Image of CBC200COM CORPS DE CONDUIT CVR & JOINT AL C 2.00PO, CBC200COM

CORPS DE CONDUIT CVR & JOINT AL C 2.00PO, CBC200COM

Marque: TradeSelect

No de catalogue: CBC200COM

CORPS DE CONDUIT CVR & joint AL C 2.00PO.

Trade size: 2" (53), Carton Quantity: 1, Case Quantity: 5

Général

Application

Designed for easy access to the interior of raceways

Catalog Number

CBC200COM

Matériau

Aluminum

Type

Type C Conduit Body - Combination Rigid/EMT

UPC

805035016053

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA, UL LISTED

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Logistique

Quantité dans l'emballage

1