HUBBELL CANADA
Image of CBLRL75COM CORPS DE CONDUIT CVR & JOINT AL LRL 0,75 PO, CBLRL75COM

CORPS DE CONDUIT CVR & JOINT AL LRL 0,75 PO, CBLRL75COM

Marque: TradeSelect

No de catalogue: CBLRL75COM

CORPS DE CONDUIT CVR ET joint AL LRL 0,75 PO.

Trade size: 3/4" (21), Carton Quantity: 10, Case Quantity: 50

Général

Application

Can be used in interior or exterior applications

Catalog Number

CBLRL75COM

Matériau

Aluminum

Type

Type LRL Conduit Body - Combination Rigid/EMT

UPC

805035015896

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA, UL LISTED

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Logistique

Quantité dans l'emballage

10