HUBBELL CANADA
Image of CBT75COM CORPS DE CONDUIT CVR & JOINT AL T 0,75 PO, CBT75COM

CORPS DE CONDUIT CVR & JOINT AL T 0,75 PO, CBT75COM

Marque: TradeSelect

No de catalogue: CBT75COM

CORPS DE CONDUIT CVR & joint AL T 0,75 PO.

Trade size: 3/4" (21), Carton Quantity: 10, Case Quantity: 50

Général

Application

For indoor or outdoor applications

Catalog Number

CBT75COM

Matériau

Aluminum

Type

Type T Conduit Body - Combination Rigid/EMT

UPC

805035015957

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA, UL LISTED

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Logistique

Quantité dans l'emballage

10