HUBBELL CANADA
Corps de conduit de type T 3/4" en aluminium série X, XT-2
Image of XT-2 Corps de conduit de type T 3/4" en aluminium série X, XT-2

Corps de conduit de type T 3/4" en aluminium série X, XT-2

Marque: Killark

No de catalogue: XT-2

Corps de conduit de type T 3/4" en aluminium série X.

  • Conçu pour les emplacements difficiles et dangereux (voir les spécifications pour les évaluations)
  • bagues intégrées
  • couvercles faciles d'accès.

Bagues intégrales. Couvercles faciles d'accès. Volume de 6,5 pouces cubes.

Général

Application

Pour une utilisation dans des endroits dangereux.

Catalog Number

XT-2

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

T

Série

X Series

Type

Corps du conduit

Type de fini

UPC

783936950020

Dimensions

Dimensions

6 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

6 in

Poids

0.91 lb

Poids brut de l'emballage

0.91

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Configuration

Motif du moyeu

T

Logistique

Quantité dans l'emballage

5