Marque: Killark
No de catalogue: COLL-4CG
Les corps combinés ont des moyeux filetés et à vis de réglage. Préemballé avec corps, couvercle et joint. Couvercles fournis avec visserie inox. Le volume est de 32 pi3. dans.
Application
To provide access to conductors for pulling, splicing, maintenance, and for future changes or upgrades. Combination bodies for use with EMT or rigid/IMC conduit.
Catalog Number
COLL-4CG
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
LL
Type
Conduit Body With Cover & Gasket
Type de fini
UPC
783936067865
Dimensions
9 po x 4 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
4 in
Longueur
9 in
Poids brut de l'emballage
1.87
Taille du moyeu
1-1/4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
LL
Quantité dans l'emballage
2