Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».
Watertight
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
HBL3125C6W
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Bleu
Famille de produit
HBL Heavy Duty
Isolation
Insulated Body
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Spécifications
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Standard Service
Type
Watertight Connector Body
Type d'article
Standard
UPC
783585403151
Poids
4.75 lb
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
125 A
Courant nominal
125 A
Courant nominal
125 A
Description de la tension nominale
220-240 VAC
Tension nominale
220-240 VAC
Nombre de conducteurs
3-Wire Grounding
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de conducteurs
#3 AWG to #1/0 AWG
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight
Norme(s) de l'industrie
Performance
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Quantité dans l'emballage
6