HUBBELL CANADA
Image of HBL26516 Corps de connecteur femelle industriel Hubbellock 60A, HBL26516
Image of HBL26516 Corps de connecteur femelle industriel Hubbellock 60A, HBL26516

Corps de connecteur femelle industriel Hubbellock 60A, HBL26516

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL26516

Corps de connecteur femelle industriel Hubbellock®, 60A 600V CA, 4-pôles 5-fils avec mise à la terre intérieur phénolique, non-NEMA, borne à vis manchon thermoplastique sur couvercle d'acier.

Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.

  • L'obturateur de sécurité à ressort contient un arc lors de l'accouplement ou du désaccouplement des appareils sous charge
  • l'obturateur de sécurité à ressort éjecte automatiquement la fiche, éliminant ainsi les contacts taquins
  • les bornes de boîte en conjonction avec des vis en acier inoxydable offrent une résistance et une fiabilité maximales
  • le boîtier métallique isolé à code couleur améliore sécurité et résistance aux abus

Produit standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL26516

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

Non

Isolation

Corps isolé

Matériau

Acier

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage Withstand - 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 VO
  • Environmental - Moisture Resistance - IP30 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C,Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #8 AWG - #4 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

1.00"-1.50"(25.40-38.10)

Spécifications

  • Connector Interior - Phenolic
  • Contacts / Springs - Copper alloy
  • Cord Clamp - Steel
  • Device Color - Blue
  • Housing - Steel Housing / Blue Polycarbonate Cover
  • Terminal - Copper
  • Terminal Screws - Stainless steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Connecteur Hubbellock® de 60A avec terre

UPC

783585017501

Dimensions

Dimensions

3.19 po x 1.09 po x 5.44 po

Hauteur

5.44 in

Largeur

1.09 in

Longueur

3.19 in

Poids

2.5 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Description de la tension nominale

600 VAC

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#8 AWG to #4 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Plage de câbles

1.000 - 1.50 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage Withstand - 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 VO
  • Environmental - Moisture Resistance - IP30 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C,Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #8 AWG - #4 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

600

Quantité dans l'emballage

5