HUBBELL CANADA
Image of HBL4729CA Corps de connecteur femelle industriel Twist-Lock® 15A, HBL4729CA

Corps de connecteur femelle industriel Twist-Lock® 15A, HBL4729CA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4729CA

Connecteur Twist-Lock® Insulgrip®, 15A, 125V, 2-pôles, 3 fils de mise à la terre, NEMA L5-15R, angulaire et nylon blanc.

  • Boîtier en nylon côtelé offre une prise en main sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques
  • Conception supérieure de l'agrippe-câble protège les terminaisons contre de l'excès de tension
  • L'insert VARI-SIZE s'adaptae à une large gamme de diamètres de cordon

Produit standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL4729CA

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir, blanc

Enregistrements

  • UL 498
  • Fed.Spec. W-C-596
  • CSA C22.2 No.42

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Nombre de pôles

2-Pole

Plage du cordon

0.325"-0.655"(8.3-16.6)

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Contacts - Brass
  • Housing / Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #8-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type d'article

Connecteur Insulgrip® 15A

UPC

783585171401

Dimensions

Dimensions

2.08 po x 1.52 po x 2.00 po

Hauteur

2 in

Largeur

1.52 in

Longueur

2.08 in

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10