HUBBELL CANADA
Image of HBL4729CBK Corps de connecteur femelle industriel Twist-Lock® 15A, HBL4729CBK
Image of HBL4729CBK Corps de connecteur femelle industriel Twist-Lock® 15A, HBL4729CBK
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices

Corps de connecteur femelle industriel Twist-Lock® 15A, HBL4729CBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4729CBK

Connecteur Twist-Lock® Insulgrip®, 15A, 125V, 2-pôles, 3 fils de mise à la terre, NEMA L5-15R,l Nylon noir.

  • Boîtier en nylon côtelé offre une prise en main sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques
  • Conception supérieure de l'agrippe-câble protège les terminaisons contre de l'excès de tension
  • L'insert VARI-SIZE s'adaptae à une large gamme de diamètres de cordon

Produit standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL4729CBK

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Enregistrements

  • UL 498
  • Fed.Spec. W-C-596
  • CSA C22.2 No.42

Indicateur EU RoHs

Oui

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical-Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 - #10 AWG stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum -40°C (w/o impact)

Plage du cordon

0.230"-0.720"(5.8-18.3)

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Contacts - Brass
  • Housing / Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #8-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type d'article

Connecteur Insulgrip® 15A

UPC

783585172170

Dimensions

Dimensions

1.53 po x 1.53 po x 2.78 po

Hauteur

2.78 in

Largeur

1.53 in

Longueur

1.53 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical-Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 - #10 AWG stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum -40°C (w/o impact)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Quantité dans l'emballage

10