HUBBELL CANADA
Image of HBL3333C Corps de connecteur femelle industriel Twist-Lock® 30A sans terre, HBL3333C

Corps de connecteur femelle industriel Twist-Lock® 30A sans terre, HBL3333C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL3333C

Corps de connecteur femelle industriel Twist-Lock®, 30A 125/250V, 3-pôles 3-fils sans terre, non-NEMA, borne à vis.

  • Le boîtier en nylon côtelé offre une prise en main sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques
  • La conception supérieure de la poignée de cordon protège les terminaisons contre les contraintes excessives
  • Entrée de fil transparente en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
  • Le pare-poussière intégré protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants

Produit standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL3333C

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.360"-0.930" (9-24)

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Contacts - Brass
  • Housing / Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Connecteur Insulgrip® 30A sans terre

UPC

783585039831

Dimensions

Dimensions

1.94 po x 1.94 po x 3.61 po

Hauteur

3.61 in

Largeur

1.94 in

Longueur

1.94 in

Poids

0.35 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

125/250 VAC

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de câbles

0.360 - 0.930 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Configuration

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2880

Quantité dans l'emballage

30