HUBBELL CANADA
Corps de connecteur femelle Twist-Lock® de qualité marine 50A, HBL63CM64
Image of HBL63CM64 Corps de connecteur femelle Twist-Lock® de qualité marine 50A, HBL63CM64

Corps de connecteur femelle Twist-Lock® de qualité marine 50A, HBL63CM64

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL63CM64

Corps de connecteur femelle Twist-Lock® de qualité marine 50A, 125/250V, 3-pôles, 4-fils avec terre, non-NEMA, galvanisé.

  • Le corps du connecteur en laiton nickelé a un intérieur thermodurci résistant à la chaleur et une combinaison de métal et de caoutchouc pour l'agrippe-câble, qui fournit une capacité supérieure de décharge de tension
  • La plage de l'agrippe-câble est de .44-1.14" (11.1-29 mm)
  • Conformité IP20

Corrosion Resistant

Général

Application

Marine Wiring Devices

Catalog Number

HBL63CM64

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

No

Isolation

Metallic Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability

Spécifications

  • Blade Type - Locking
  • Cord grip range - .44–1.14 in. (11.1–29.0)
  • Housing Type - Standard
  • Product Type - Replacement Connector Bodies

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type d'article

Standard

UPC

783585808727

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

4-Wire Grounding

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de conducteurs

#6 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

600

Quantité dans l'emballage

5