HUBBELL CANADA
Image of HBL2613VBK Corps de connecteur femelle Twist-Lock® Valise® 30A, HBL2613VBK

Corps de connecteur femelle Twist-Lock® Valise® 30A, HBL2613VBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2613VBK

Twist-Lock® Valise®, corps de connecteur femelle, 30A 125V CA, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, NEMA L5,borne à vis Nylon.

  • La poignée puissante du cordon empêche le glissement du conducteur et la contrainte sur les bornes de câblage 
  • Corps en nylon totalement isolé résistant aux chocs et à l'écrasement

Produit standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL2613VBK

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Nombre de pôles

2-Pole

Plage du cordon

0.590"-0.930" (15.0-23.6)

Spécifications

  • Clamp Screws - #8 - 32 Steel - Zinc plated (Philips / Slotted / Robertson)
  • Contacts - Brass
  • Housing - Black nylon
  • Terminal Clamps - Steel - Nickel plated
  • Terminal Screws - #8 - 32 Steel (Philips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Connecteur Valise® 30A

UPC

783585043142

Dimensions

Dimensions

1.78 po x 1.78 po x 3.50 po

Hauteur

3.5 in

Largeur

1.78 in

Longueur

1.78 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Plage de câbles

0.590 - 0.930 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-30R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10