
Marque: Killark
No de catalogue: JALX-10
Couvercle en blanc. Pattes de fixation en fonte. Grande surface de câblage. Fourni avec une vis de terre interne. Quatre ouvertures pour conduits percées et taraudées en configuration "X" (trois bouchons de fermeture inclus pour permettre cinq variations à partir d'un seul corps).
Application
Permet d'accéder aux conducteurs pour le tirage, l'épissure et l'entretien. Peut être utilisé comme support de luminaire.
Catalog Number
JALX-10
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Motif du moyeu
X
Série
JL/JAL
Type
Corps de sortie avec couvercle
Type de couvercle
Blanc
Type de fini
UPC
783936365169
Dimensions
7.5 po x 6 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
6 in
Longueur
7.5 in
Poids brut de l'emballage
3.16
Taille du moyeu
1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
X