HUBBELL CANADA
corps de la sortie ½" GRR, avec couvercle en blanc, GRR-1
Image of GRR-1 corps de la sortie ½" GRR, avec couvercle en blanc, GRR-1
Liquidation

corps de la sortie ½" GRR, avec couvercle en blanc, GRR-1

Marque: Killark

No de catalogue: GRR-1

Corps de sortie GRR 1/2" en aluminium, avec couvercle AL vierge.

  • Moyeux de conduit en fonte avec bagues intégrées
  • Couvercle vierge inclus
  • Numéro de catalogue du couvercle de remplacement GRRBC
  • Taille compacte
  • Fourni avec cinq moyeux et trois bouchons de fermeture.

Moyeux de conduit en fonte avec bague intégrée. Couvercle blanc inclus. Taille compacte. Fourni avec cinq moyeux et trois bouchons de fermeture.

Général

Application

Boîtes de conduits installées dans des systèmes de conduits dans des zones dangereuses pour : protéger les conducteurs dans des conduits rigides filetés, servir de boîtes de tirage et d'épissure, interconnecter des longueurs de conduits, changer la direction des conduits, et permettre l'accès aux conducteurs pour l'entretien a

Catalog Number

GRR-1

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

GR Outlet Bodies

Type

Corps de sortie avec couvercle

Type de couvercle

Blanc

Type de fini

UPC

783936230078

Dimensions

Dimensions

6.375 po x 6 po x 4.25 po

Hauteur

4.25 in

Largeur

6 in

Longueur

6.375 in

Poids brut de l'emballage

1.57

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514