HUBBELL CANADA
Image of GECXT-3M Corps de sortie 1" GEC Type X, fer, GECXT-3M

Corps de sortie 1" GEC Type X, fer, GECXT-3M

Marque: Killark

No de catalogue: GECXT-3M

Corps de sortie 1" GEC Type X, fer.

Les boîtiers de sortie pour conduits de GE ont : La série GEC est dotée d'un couvercle étanche - adapté aux emplacements humides lorsqu'il est monté en position verticale ; le filetage externe du couvercle sur le corps protège les conducteurs contre les dommages lors du tirage ; aucun pincement des conducteurs lors de l'installation du couvercle.