HUBBELL CANADA
Corps de sortie 1" GRSS, configuration de 7 moyeux internes, GRSS-3
Image of GRSS-3 Corps de sortie 1" GRSS, configuration de 7 moyeux internes, GRSS-3

Corps de sortie 1" GRSS, configuration de 7 moyeux internes, GRSS-3

Marque: Killark

No de catalogue: GRSS-3

Corps de sortie 1" en aluminium GRSS, 7 configurations de moyeux internes.

  • Moyeux internes
  • Couvercle vierge inclus (Cat. No. GRRBC)
  • Conception compacte et multiples configurations de moyeux
  • Fourni avec une vis de mise à la terre interne
  • Supports encastrés sur le couvercle pour utilisation avec des outils de barre de disjoncteur
  • Fini avec 7 moyeux internes

Moyeux internes. Couvercle blanc inclus (GRRBC). Conception compacte. Fourni avec une vis de terre interne. Supports coulés sur le couvercle pour l'utilisation d'outils de disjoncteur.

Général

Application

Boîtes de conduits installées dans des systèmes de conduits dans des zones dangereuses pour : protéger les conducteurs dans des conduits rigides filetés, servir de boîtes de tirage et d'épissure, interconnecter des longueurs de conduits, changer la direction des conduits, et permettre l'accès aux conducteurs pour l'entretien a

Catalog Number

GRSS-3

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

GR Outlet Bodies

Type

Corps de sortie avec couvercle

Type de couvercle

Blanc

Type de fini

UPC

783936230146

Dimensions

Dimensions

7.875 po x 6 po x 4.25 po

Hauteur

4.25 in

Largeur

6 in

Longueur

7.875 in

Poids

2.79 lb

Poids brut de l'emballage

2.79

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514