Marque: Killark
No de catalogue: GEBX-25
Les boîtes de sortie de conduit de la série GEB sont installées dans les systèmes de conduits dans les zones dangereuses pour protéger les conducteurs dans les conduits rigides filetés et faciliter le tirage et l'épissage du câblage. Notre série GEB est proposée en aluminium sans cuivre avec notre peinture appliquée électrostatiquement pour la formule de résistance la plus corrosive. Quad certifié répertorié.
Catalog Number
GEBX-25
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
X
Type de fini
UPC
783936132747
Taille du moyeu
1-1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
X