HUBBELL CANADA
Corps de sortie ½" avec couvercle en aluminium vierge, GRUE-50A
Image of GRUE-50A Corps de sortie ½" avec couvercle en aluminium vierge, GRUE-50A
*Image représentative
Image of GRUE-50A Corps de sortie ½" avec couvercle en aluminium vierge, GRUE-50A

Corps de sortie ½" avec couvercle en aluminium vierge, GRUE-50A

Marque: Killark

No de catalogue: GRUE-50A

Corps de sortie ½" avec couvercle en aluminium vierge.

  • La douille intégrale lisse et arrondie dans chaque moyeu protège l'isolation du conducteur
  • cosses de montage moulées
  • vis de terre verte
  • couvercle et joint fournis avec la boîte en standard
  • 5 emplacements de moyeu filetés comprenant 3 bouchons de fermeture
  • le corps fileté externe fournit une salle de câblage supplémentaire
  • filetages métriques taraudés – contacter l'usine

Les corps de sortie de la série Killark GRUE sont installés dans les systèmes de conduits dans les zones dangereuses pour protéger les conducteurs dans les conduits rigides filetés et permettre l'accès aux conducteurs pour la maintenance et les changements futurs du système. Le filetage extérieur du corps de sortie permet d'augmenter la sécurité des conducteurs et d'améliorer la qualité de l'air.

Général

Catalog Number

GRUE-50A

Couleur

Aluminium

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

GE Series

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936004549

Dimensions

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514