HUBBELL CANADA
Image of GEMC-2 ¾" Corps de sortie du GEM Type-C, GEMC-2

¾" Corps de sortie du GEM Type-C, GEMC-2

Marque: Killark

No de catalogue: GEMC-2

¾" Corps de sortie du GEM Type-C.

  • Couvercle anti-eau – adapté aux endroits humides lorsqu'il est monté en position verticale
  • Filets de couverture externes sur le corps protégeant les conducteurs des dommages lors du tirage
  • Pas de pincement des conducteurs lors de l'installation du couvercle
  • Moyeux filetés coniques pour assurer la continuité de la terre
  • Douille de moyeu intégrée lisse pour protéger l'isolation du conducteur lors de la traction
  • Ouvertures de couvercle filetées intérieurement pour une salle de câblage supplémentaire
  • Couvertures garnies de cartons
  • Finition résistante aux intempéries
  • Norme de vis de terre verte.

Les boîtiers de sortie pour conduits de GE ont : La série GEM est dotée d'un couvercle étanche - adapté aux emplacements humides lorsqu'il est monté en position verticale ; le filetage externe du couvercle sur le corps protège les conducteurs contre les dommages lors du tirage ; aucun pincement des conducteurs lors de l'installation du couvercle.

Général

Application

Boîtes de conduits installées dans des systèmes de conduits dans des zones dangereuses pour : protéger les conducteurs dans des conduits rigides filetés, servir de boîtes de tirage et d'épissure, interconnecter des longueurs de conduits, changer la direction des conduits, et permettre l'accès aux conducteurs pour l'entretien a

Catalog Number

GEMC-2

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

C

Type

Corps de sortie avec couvercle

Type de fini

UPC

783936210193

Dimensions

Dimensions

11 po x 7 po x 3.75 po

Hauteur

3.75 in

Largeur

7 in

Longueur

11 in

Poids brut de l'emballage

0.73

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Configuration

Motif du moyeu

C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5