HUBBELL CANADA
Image of GEBX-3 Corps de sortie GEB 1", type X, aluminium, GEBX-3
*Image représentative
Image of GEBX-3 Corps de sortie GEB 1", type X, aluminium, GEBX-3

Corps de sortie GEB 1", type X, aluminium, GEBX-3

Marque: Killark

No de catalogue: GEBX-3

Corps de sortie GEB 1", type X, aluminium.

  • Convient aux applications NEMA 4X
  • Cosses de montage intégrées
  • Vis de mise à la terre verte standard
  • Filetage de couvercle externe sur le corps et bague de moyeu lisse intégrée protégeant l'isolation du conducteur lors de la traction
  • Les moyeux à filetage conique assurent la continuité de la mise à la terre
  • Filetage externe pour un espace de câblage supplémentaire
  • Comprend un couvercle et un joint d'étanchéité

Convient aux applications NEMA 4X. Cosses de montage intégrées. Vis de terre verte standard. Le filetage externe du corps et la bague lisse intégrée au moyeu protègent l'isolant du conducteur lors du tirage. Les moyeux à filetage conique assurent la continuité de la terre. Filetage extérieur

Général

Application

Boîtes de conduits installées dans des systèmes de conduits dans des zones dangereuses pour : protéger les conducteurs dans des conduits rigides filetés, servir de boîtes de tirage et d'épissure, interconnecter des longueurs de conduits, changer la direction des conduits, et permettre l'accès aux conducteurs pour l'entretien a

Catalog Number

GEBX-3

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

X

Série

GE Series

Type

Corps de sortie avec couvercle

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936114835

Dimensions

Dimensions

6.63 po x 6 po x 4.38 po

Hauteur

4.38 in

Largeur

6 in

Longueur

6.63 in

Poids brut de l'emballage

3.75

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Configuration

Motif du moyeu

X