
Marque: Killark
No de catalogue: GEBL-2
Convient aux applications NEMA 4X. Cosses de montage intégrées. Vis de terre verte standard. Le filetage externe du corps et la bague lisse intégrée au moyeu protègent l'isolant du conducteur lors du tirage. Les moyeux à filetage conique assurent la continuité de la terre. Filetage extérieur
Application
Boîtes de conduits installées dans des systèmes de conduits dans des zones dangereuses pour : protéger les conducteurs dans des conduits rigides filetés, servir de boîtes de tirage et d'épissure, interconnecter des longueurs de conduits, changer la direction des conduits, et permettre l'accès aux conducteurs pour l'entretien a
Catalog Number
GEBL-2
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Motif du moyeu
L
Série
GE
Type
Corps de sortie avec couvercle
Type de fini
UPC
783936114743
Dimensions
6.63 po x 6 po x 4.38 po
Hauteur
4.38 in
Largeur
6 in
Longueur
6.63 in
Poids brut de l'emballage
3.15
Taille du moyeu
3/4"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Motif du moyeu
L