HUBBELL CANADA
Image of GECET-3 Corps de sortie GEC 1", type E, aluminium, GECET-3

Corps de sortie GEC 1", type E, aluminium, GECET-3

Marque: Killark

No de catalogue: GECET-3

Corps de sortie GEC 1", type E, aluminium.

  • Couvercle étanche - convient aux emplacements humides lorsqu'il est monté en position verticale
  • les filets externes du couvercle sur le corps protègent les conducteurs contre les dommages lors du tirage
  • aucun pincement des conducteurs lors de l'installation du couvercle
  • les moyeux à filetage conique assurent la continuité de la mise à la terre
  • la bague lisse intégrale du moyeu protège l'isolant du conducteur lors du tirage
  • les ouvertures du couvercle à filetage interne offrent un espace de câblage supplémentaire
  • les couvercles sont fournis avec les boîtiers
  • finition résistante aux intempéries
  • vis de terre de série.

Les boîtiers de sortie pour conduits de GE ont : La série GEC est dotée d'un couvercle étanche - adapté aux emplacements humides lorsqu'il est monté en position verticale ; le filetage externe du couvercle sur le corps protège les conducteurs contre les dommages lors du tirage ; aucun pincement des conducteurs lors de l'installation du couvercle.

Général

Application

Boîtes de conduits installées dans des systèmes de conduits dans des zones dangereuses pour : protéger les conducteurs dans des conduits rigides filetés, servir de boîtes de tirage et d'épissure, interconnecter des longueurs de conduits, changer la direction des conduits, et permettre l'accès aux conducteurs pour l'entretien a

Catalog Number

GECET-3

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

E

Série

GE

Type

Corps de sortie avec couvercle

Type de fini

UPC

783936210469

Dimensions

Poids brut de l'emballage

1.8

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Configuration

Motif du moyeu

E