HUBBELL CANADA
Image of GECCT-2 ¾" Corps de sortie GEC type C, GECCT-2

¾" Corps de sortie GEC type C, GECCT-2

Marque: Killark

No de catalogue: GECCT-2

¾" Corps de sortie GEC type C.

  • Water shedding cover – suitable for wet locations when mounted in upright position.
  • External cover threads on body protecting conductors from damage during pulling.
  • No pinching of conductors during cover installation.
  • Taper threaded hubs to provide ground continuity.
  • Smooth integral hub bushing to protect conductor insulation when pulling.
  • Internally threaded cover openings for additional wiring room.
  • Covers furnished with boxes.
  • Weather-resistant finish.
  • Green ground screw standard.
  • Couvercle anti-eau - adapté aux endroits humides lorsqu'il est monté en position verticale
  • Filetages du couvercle externe sur le corps protégeant les conducteurs contre les dommages pendant le tirage
  • Aucun pincement des conducteurs pendant l'installation du couvercle
  • Moyeux filetés coniques pour assurer la continuité de la terre
  • Bague de moyeu intégrée lisse pour protéger l'isolation du conducteur lors du tirage
  • Ouvertures de couvercle filetées à l'intérieur pour un espace de câblage supplémentaire
  • Couvercles fournis avec les boîtes
  • Finition résistante aux intempéries
  • Vis de terre verte standard.

Les boîtiers de sortie pour conduits de GE ont : La série GEC est dotée d'un couvercle étanche - adapté aux emplacements humides lorsqu'il est monté en position verticale ; le filetage externe du couvercle sur le corps protège les conducteurs contre les dommages lors du tirage ; aucun pincement des conducteurs lors de l'installation du couvercle.

Général

Application

Boîtes de conduits installées dans des systèmes de conduits dans des zones dangereuses pour : protéger les conducteurs dans des conduits rigides filetés, servir de boîtes de tirage et d'épissure, interconnecter des longueurs de conduits, changer la direction des conduits, et permettre l'accès aux conducteurs pour l'entretien a

Catalog Number

GECCT-2

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

C

Série

GE Series

Type

Corps de sortie avec couvercle

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936210032

Dimensions

Dimensions

6.25 po x 6 po x 4.25 po

Hauteur

4.25 in

Largeur

6 in

Longueur

6.25 in

Poids

1.87 lb

Poids brut de l'emballage

1.83

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Configuration

Motif du moyeu

C