HUBBELL CANADA
Image of GEJTT-5 Corps de sortie GEJ 1½" Type T, aluminium, GEJTT-5

Corps de sortie GEJ 1½" Type T, aluminium, GEJTT-5

Marque: Killark

No de catalogue: GEJTT-5

Corps de sortie GEJ 1½" Type T, aluminium.

  • Filetage extérieur du couvercle sur le corps protégeant les conducteurs de tout dommage lors du tirage
  • Pas de pincement des conducteurs lors de l'installation du couvercle
  • Moyeux à filetage conique pour assurer la continuité de la terre
  • Bague lisse intégrale pour protéger l'isolation des conducteurs lors du tirage
  • Ouvertures du couvercle à filetage intérieur pour un espace de câblage supplémentaire
  • Couvercle fourni avec la boîte
  • Finition résistante aux intempéries
  • Vis de terre verte en standard.

Les boîtiers de sortie pour conduits de GE sont dotés des éléments suivants : filetage externe du couvercle sur le corps protégeant les conducteurs contre les dommages lors du tirage ; pas de pincement des conducteurs lors de l'installation du couvercle ; moyeu à filetage conique pour assurer la continuité de la mise à la terre ; douille lisse intégrée au moyeu pour protéger les conducteurs contre les dommages causés par la traction.

Général

Application

Boîtes à conduits installées dans des systèmes de conduits dans des zones dangereuses pour : protéger les conducteurs dans des conduits rigides filetés, servir de boîtes de tirage et d'épissure, interconnecter des longueurs de conduits, changer la direction des conduits, et permettre l'accès aux conducteurs pour l'entretien a

Catalog Number

GEJTT-5

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

T

Série

GE Series

Type

Corps de sortie avec couvercle

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936211145

Dimensions

Dimensions

10.25 po x 8.5 po x 4.75 po

Hauteur

4.75 in

Largeur

8.5 in

Longueur

10.25 in

Poids brut de l'emballage

5.29

Taille du moyeu

1-1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Group C (if sealed within 18"), D
  • Class I, Zones 1 & 2, Group IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Configuration

Motif du moyeu

T