Marque: Killark
No de catalogue: GEJLT-6
Les boîtiers de sortie pour conduits de GE sont dotés des éléments suivants : filetage externe du couvercle sur le corps protégeant les conducteurs contre les dommages lors du tirage ; pas de pincement des conducteurs lors de l'installation du couvercle ; moyeu à filetage conique pour assurer la continuité de la mise à la terre ; douille lisse intégrée au moyeu pour protéger les conducteurs contre les dommages causés par la traction.
Application
Boîtes de conduits installées dans des systèmes de conduits dans des zones dangereuses pour : protéger les conducteurs dans des conduits rigides filetés, servir de boîtes de tirage et d'épissure, interconnecter des longueurs de conduits, changer la direction des conduits, et permettre l'accès aux conducteurs pour l'entretien a
Catalog Number
GEJLT-6
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Motif du moyeu
L
Série
GE Series
Type
Corps de sortie avec couvercle
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936211060
Dimensions
10.125 po x 8.5 po x 4.5 po
Hauteur
4.5 in
Largeur
8.5 in
Longueur
10.125 in
Poids brut de l'emballage
5
Taille du moyeu
2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Motif du moyeu
L