Marque: Killark
No de catalogue: GEJXT-6
Les boîtiers de sortie pour conduits de GE sont dotés des éléments suivants : filetage externe du couvercle sur le corps protégeant les conducteurs contre les dommages lors du tirage ; pas de pincement des conducteurs lors de l'installation du couvercle ; moyeu à filetage conique pour assurer la continuité de la mise à la terre ; douille lisse intégrée au moyeu pour protéger les conducteurs contre les dommages causés par la traction.
Application
Boîtes de conduits installées dans des systèmes de conduits dans des zones dangereuses pour : protéger les conducteurs dans des conduits rigides filetés, servir de boîtes de tirage et d'épissure, interconnecter des longueurs de conduits, changer la direction des conduits, et permettre l'accès aux conducteurs pour l'entretien a
Catalog Number
GEJXT-6
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Motif du moyeu
X
Série
GE
Type
Corps de sortie avec couvercle
Type de fini
UPC
783936211206
Dimensions
10.5 po x 8.5 po x 4.75 po
Hauteur
4.75 in
Largeur
8.5 in
Longueur
10.5 in
Poids brut de l'emballage
5.35
Taille du moyeu
2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Motif du moyeu
X