HUBBELL CANADA
Image of GESCT-3M Corps de sortie GES 1" type C, fer, GESCT-3M
*Image représentative
Image of GESCT-3M Corps de sortie GES 1" type C, fer, GESCT-3M

Corps de sortie GES 1" type C, fer, GESCT-3M

Marque: Killark

No de catalogue: GESCT-3M

Corps de sortie GES 1" type C, fer.

  • Couvercle étanche - convient aux emplacements humides lorsqu'il est monté en position verticale
  • les filets externes du couvercle sur le corps protègent les conducteurs contre les dommages lors du tirage
  • aucun pincement des conducteurs lors de l'installation du couvercle
  • les moyeux à filetage conique assurent la continuité de la mise à la terre
  • la bague lisse intégrale du moyeu protège l'isolant du conducteur lors du tirage
  • les ouvertures du couvercle à filetage interne offrent un espace de câblage supplémentaire
  • les couvercles sont fournis avec les boîtiers
  • finition résistante aux intempéries
  • vis de terre de série.

Les boîtiers de sortie pour conduits de GE ont : La série GES est équipée d'un couvercle étanche - adapté aux emplacements humides lorsqu'il est monté en position verticale ; le filetage externe du couvercle sur le corps protège les conducteurs contre les dommages lors du tirage ; aucun pincement des conducteurs lors de l'installation du couvercle.

Général

Application

Boîtes de conduits installées dans des systèmes de conduits dans des zones dangereuses pour : protéger les conducteurs dans des conduits rigides filetés, servir de boîtes de tirage et d'épissure, interconnecter des longueurs de conduits, changer la direction des conduits, et permettre l'accès aux conducteurs pour l'entretien a

Catalog Number

GESCT-3M

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Le fer

Motif du moyeu

C

Série

GE Series

Type

Corps de sortie avec couvercle

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936211350

Dimensions

Dimensions

8.25 po x 6 po x 7 po

Hauteur

7 in

Largeur

6 in

Longueur

8.25 in

Poids brut de l'emballage

7.02

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Configuration

Motif du moyeu

C