Marque: Killark
No de catalogue: GRSS-1
Moyeux internes. Couvercle blanc inclus (GRRBC). Conception compacte. Fourni avec une vis de terre interne. Supports coulés sur le couvercle pour l'utilisation d'outils de disjoncteur.
Application
Boîtes de conduits installées dans des systèmes de conduits dans des zones dangereuses pour : protéger les conducteurs dans des conduits rigides filetés, servir de boîtes de tirage et d'épissure, interconnecter des longueurs de conduits, changer la direction des conduits, et permettre l'accès aux conducteurs pour l'entretien a
Catalog Number
GRSS-1
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
GR Outlet Bodies
Type
Corps de sortie avec couvercle
Type de couvercle
Blanc
Type de fini
UPC
783936230122
Dimensions
7.625 po x 6 po x 4.25 po
Hauteur
4.25 in
Largeur
6 in
Longueur
7.625 in
Poids
2.63 lb
Poids brut de l'emballage
2.63
Taille du moyeu
1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514