Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL3200CS2WR
Métallique là où vous le voulez, non métallique là où vous en avez besoin. Différent des appareils entièrement métalliques traditionnels, les dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell sont conçus pour fournir un blindage métallique là où vous le souhaitez et un boîtier non métallique là où vous en avez besoin. De plus, les dispositifs de câblage étanches Insulgrip Pin and Sleeve de Hubbell sont conçus avec la sécurité avant tout. Nous avons créé la ligne en pensant au personnel de maintenance des installations de l'usine et à un environnement de travail industriel plus sûr. Pour réduire considérablement le risque de choc électrique, nous avons développé notre système étanche non métallique exclusif, ce qui signifie qu'avec Hubbell au travail, le mélange d'électricité et d'eau ne constitue plus la menace qu'il était autrefois. Ainsi, que le travail nécessite une prise de soudage dans un endroit sec ou un débranchement de moteur dans un endroit humide, passez aux dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell.
Étanchéité
Application
Métallique avec enveloppe en nylon
Catalog Number
HBL3200CS2WR
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Corps isolé
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Nombre de pôles
2-Pole
Spécifications
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Reversed Service, Style 2
Type
Connecteur étanche
Type d'article
Standard
UPC
783585012063
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
200 A
Tension nominale
600 VAC/250 VDC
Nombre de conducteurs
3-Wire Grounding Style 2
Nombre de fils
3-Wire
Plage de conducteurs
#1 AWG to #250 MCM
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
6