HUBBELL CANADA
Image of HBL4200CS2WR Corps du connecteur femelle Insulgrip, 200A Style 2, HBL4200CS2WR

Corps du connecteur femelle Insulgrip, 200A Style 2, HBL4200CS2WR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4200CS2WR

Dispositifs Insulgrip à broche et manchon à usage intensif, corps de connecteur femelle de qualité industrielle, 200A 600V CA, mise à la terre 3-pôles 4-fils style 2,vis terminales.

Métallique là où vous le voulez, non métallique là où vous en avez besoin. Différent des appareils entièrement métalliques traditionnels, les dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell sont conçus pour fournir un blindage métallique là où vous le souhaitez et un boîtier non métallique là où vous en avez besoin. De plus, les dispositifs de câblage étanches Insulgrip Pin and Sleeve de Hubbell sont conçus avec la sécurité avant tout. Nous avons créé la ligne en pensant au personnel de maintenance des installations de l'usine et à un environnement de travail industriel plus sûr. Pour réduire considérablement le risque de choc électrique, nous avons développé notre système étanche non métallique exclusif, ce qui signifie qu'avec Hubbell au travail, le mélange d'électricité et d'eau ne constitue plus la menace qu'il était autrefois. Ainsi, que le travail nécessite une prise de soudage dans un endroit sec ou un débranchement de moteur dans un endroit humide, passez aux dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell.

  • Glandes en néoprène étanches pour un joint fiable 
  • Couvercle à ressort et joint pour un joint étanche à la poussière 
  • La chambre à broches limite l'arc dans la chambre intérieure

Étanchéité

Général

Application

Métallique avec enveloppe en nylon

Catalog Number

HBL4200CS2WR

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Nombre de pôles

3-Pole

Spécifications

  • Clamp Nut - Nickel Plated Brass
  • Connector Shroud - Epoxy Painted Aluminum
  • Cord Clamps - Rynite® SST35
  • Gland - Neoprene
  • Housing - Valox® 357

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Reversed Service, Style 2

Type

Connecteur étanche

Type d'article

Standard

UPC

783585012292

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

200 A

Tension nominale

600 VAC/250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

4-Wire Grounding Style 2

Nombre de fils

4-Wire

Plage de conducteurs

#1 AWG to #250 MCM

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to CSA Spec. C22.2 No. 182.1
  • UL Listed and CSA Certified Type 4X
  • UL Standard 1682

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

6