
Marque: Killark
No de catalogue: GECTT-2-6TB
Couvercle étanche - convient aux emplacements humides lorsqu'il est monté en position verticale. Le filetage externe du couvercle sur le corps protège les conducteurs contre les dommages causés par le tirage. Pas de pincement des conducteurs lors de l'installation du couvercle. Les moyeux à filetage conique assurent la mise à la terre.
Application
Boîtes de conduits installées dans des systèmes de conduits dans des zones dangereuses pour : protéger les conducteurs dans des conduits rigides filetés, servir de boîtes de tirage et d'épissure, interconnecter des longueurs de conduits, changer la direction des conduits, et permettre l'accès aux conducteurs pour l'entretien a
Catalog Number
GECTT-2-6TB
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Motif du moyeu
T
Type
Corps de sortie avec couvercle
Type de fini
UPC
783936210391
Dimensions
5.563 po x 4 po x 5.563 po
Hauteur
5.563 in
Largeur
4 in
Longueur
5.563 in
Poids brut de l'emballage
2.5
Taille du moyeu
3/4"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Motif du moyeu
T