Marque: Burndy
No de catalogue: YCAK39R4N
Catalog Number
YCAK39R4N
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Aluminum Compression Terminals>YCA/YCAK
Indice de matrice
608
Matériau
Aluminum
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810016626
UPC 14 Digit GTIN
00781810016626
Dimension - B Longueur en pouces
3.56 en
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
206 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.00 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
8.06 pouces
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR taille Str
556.6 (24-7 STR)
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1