Marque: Burndy
No de catalogue: YCA26R2N
Application
For ACSR/6201/5005 (Compressed/Compact), Aluminum
Attribut physique - Configuration sur la fondation
2 Hole NEMA
Catalog Number
YCA26R2N
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Aluminum Compression Terminals>YCA/YCAK
Indice de matrice
245;9A
Marque des goujons
TERMINAL,TERMINALS
Matériau
Aluminum
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YCA-R-N, Terminal
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810810439
UPC 14 Digit GTIN
00781810810439
Dimension - B Longueur en pouces
2.43 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.70 in
Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires
1-3/4 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
160 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.97 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6.30 pouces
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.5 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
2/0 (6/1) Quail AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
2/0 (6/1) Quail AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
2/0 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Configuration sur la fondation
2 Hole NEMA
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
9800
Quantité dans l'emballage
25