HUBBELL CANADA
Cosse à compression AL conçue pour la borne de la boucle de pontage et des prises d'équipement vers les blocs d'interrupteurs et autres appareils du parc d'interrupteurs de la sous-station, 7.29 IN L, YCA33R2N
Image of YCA33R2N Cosse à compression AL conçue pour la borne de la boucle de pontage et des prises d'équipement vers les blocs d'interrupteurs et autres appareils du parc d'interrupteurs de la sous-station, 7.29 IN L, YCA33R2N

Cosse à compression AL conçue pour la borne de la boucle de pontage et des prises d'équipement vers les blocs d'interrupteurs et autres appareils du parc d'interrupteurs de la sous-station, 7.29 IN L, YCA33R2N

Marque: Burndy

No de catalogue: YCA33R2N

Cosse de compression AL conçue pour la borne des boucles de jumelage et des prises d'équipement aux blocs d'interrupteurs et autres appareils du parc d'interrupteurs de la sous-station, 7.29 IN L.

  • HYLUG à compression en aluminium
  • trous de montage standard NEMA

Général

Application

Used for terminating jumper loops and equipment taps at switchpads and other substation apparatus, or to YDW-R deadends.

Attribut physique - Configuration sur la fondation

2 Hole NEMA

Catalog Number

YCA33R2N

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

316

Marque des goujons

COMPRESSION TERMINAL

Matériau

Aluminum

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YCA-R-N

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Unplated

UPC

781810016664

UPC 14 Digit GTIN

00781810016664

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

3.00 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.14 in

Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires

1-3/4 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

185 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.60 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

7.29 in

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.5 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles

394.5 (19) kcmil

Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles

394.5 (19) kcmil

Conducteurs - AAAC taille 5005

394.5 (19) kcmil

Conducteurs - AAAC taille 6201

394.5 (19) kcmil

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

336.4 (26/7) Linnet kcmil-336.4 (30/7) Oriole kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil

Conducteurs - AL taille Str

397.5 (19) Kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Configuration sur la fondation

2 Hole NEMA

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3920

Quantité dans l'emballage

40