

Marque: Burndy
No de catalogue: YCAK35R4N
Application
Used for terminating jumper loops and equipment taps at switchpads and other substation apparatus, or to YDW-R deadends.
Attribut physique - Configuration sur la fondation
4 Hole NEMA
Catalog Number
YCAK35R4N
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Aluminum Compression Terminals>YCA/YCAK
Indice de matrice
317
Marque des goujons
COMPRESSION TERMINAL
Matériau
Aluminum
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YCAK-R-N
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810016756
UPC 14 Digit GTIN
00781810016756
Dimension - B Longueur en pouces
3.05 pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
187 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7,34 pouces
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.5 in
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
397.5 kcmil (26-7,18-1,30-7 STR)
Conducteurs - ACSR taille Str
397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
397 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
397 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Configuration sur la fondation
4 Hole NEMA
Nombre d'unités sur la palette
1120
Quantité dans l'emballage
10