Marque: Burndy
No de catalogue: YCAK361R4N
Attribut physique - Configuration sur la fondation
4 Hole NEMA
Catalog Number
YCAK361R4N
Indice de matrice
327
Matériau
Aluminum
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
UPC
781810016831
UPC 14 Digit GTIN
00781810016831
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.00 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.5 in
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Conducteurs - ACSR taille Str
477 kcmil (18-1 STR)
Conducteurs - AL taille Str
500 kcmil (37,61 STR)
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Configuration sur la fondation
4 Hole NEMA
Quantité dans l'emballage
6