Marque: Burndy
No de catalogue: YCA28R2N
Application
Used for terminating jumper loops and equipment taps at switchpads and other substation apparatus, or to YDW-R deadends.
Attribut physique - Configuration sur la fondation
2 Hole NEMA
Catalog Number
YCA28R2N
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Aluminum Compression Terminals>YCA/YCAK
Indice de matrice
249;11A;K-840
Marque des goujons
COMPRESSION TERMINAL
Matériau
Aluminum
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YCA-R-N
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810810477
UPC 14 Digit GTIN
00781810810477
Dimension - B Longueur en pouces
2.80 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.88 in
Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires
1-3/4 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
173 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.21 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6.83 pouces
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.5 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
4/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
4/0 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Configuration sur la fondation
2 Hole NEMA
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
8100
Quantité dans l'emballage
25