Marque: Burndy
No de catalogue: YCA45R2N
Application
For AAC(STR,Compressed,compact), ACSR AND AAAC
Attribut physique - Configuration sur la fondation
2 Hole NEMA
Catalog Number
YCA45R2N
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
352
Marque des goujons
TERMINALS
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLUG™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YCA-R-N
UPC
781810016701
UPC 14 Digit GTIN
00781810016701
Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires
1-3/4 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
2.55 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.56 in
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
795 (54-7) kcmil;795 (26-/7) kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
795 (54-7) kcmil;795 (26-/7) kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
900 kcmil;954 kcmil;1000 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
900 kcmil;954 kcmil;1000 kcmil
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Configuration sur la fondation
2 Hole NEMA
Nombre d'unités sur la palette
900
Quantité dans l'emballage
10